Codice articolo del costruttore: HFHSD6-3030-[50-4000/0.5]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 5 giorni
Lunghezza complessiva L: 50 ~ 4000 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFHSD6-3030-[50-4000/0.5]
Codice componente | - | L |
HFHSD6-3030 | - | 1800 |
HASGD |
HASGY |
HSMG6-B |
Codice componente | L Incrementi di 0,5mm | Massa kg/m | Sezione mm2 | Momento di inerzia sezione mm4 | Prezzo unitario inf. a 300mm | Prezzo unitario/m 300mm o sup. | |
ℓ x | ℓ y | 1 ~ 80 pz. | 1 ~ 80 pz. | ||||
HFHSD6-3030 | 50~4000 | 1.26 | 467 | 5.17x104 | 12.44x104 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HFHSD6-3030-[50-4000/0.5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 giorni | 10 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Tipo | Telai per porte scorrevoli sospese | N. profilato | 6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali