• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie 5 / Staffe con fissaggio a dadi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 5/Staffe con fissaggio a dadi:Immagine relativa
Materiale: EN AC-46100 Equiv.

Specifiche

Codice componente
HBLFSN5
HBLFSL5
HBLFSR5
HBLFSNK5
HBLFSNT5
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso (N)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.
100~200
HBLFSR515CBM5-102HNTT5-521176  

Varianti

Serie 5/Staffe con fissaggio a dadi:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLFSR5
HBLFSR5-C
HBLFSR5-C-SEC
HBLFSR5-C-SEP
HBLFSR5-C-SET
HBLFSR5-C-SEU
HBLFSR5-C-SSP
HBLFSR5-C-SST
HBLFSR5-C-SSU
HBLFSR5-SEC
HBLFSR5-SEP
HBLFSR5-SET
HBLFSR5-SEU
HBLFSR5-SSP
HBLFSR5-SST
HBLFSR5-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

1.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

1.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

4.39 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.86 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

3.15 €

1 Disponibile 5 giorni -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

3.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

2.91 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

2.61 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

2.91 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

3.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

2.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

3.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 

Esempio di utilizzo

Serie 5/Staffe con fissaggio a dadi:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe con alette Nome serie Staffe per serie 5 (Largh. della cava profilato 6mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Con linguetta sui due lati Funzioni aggiuntive (staffa con alette) Con controdado Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-46100 Equiv. Profilati (Serie) HFS N. profilato 5
Misura profilato Per 20, 25, 40 A staffa Staffe di montaggio chiocciola Viti applicabili Viti M5
Numero di fori di collegamento profilato 2

Prodotti complementari

Supporto tecnico