Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori | |
Fisse | ACHAT | EN 1.1191 Equiv. | Tufftride® | Vite a esagono incassato: 2 pz. Perno di posizionamento: 1 pz. |
Configurabili | ACHATW | Nichelatura chimica | ||
Cod. comp. | - | L | - | P |
ACHAT4 ACHATW4 | - | L13 | - | P8.6 |
■Dimensione comune | |||||||||||
Pinza (Nominale) | T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | G | K1 | K2 | M1 | M2 | d |
4 | 4 | 4 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 6.5 | M2 | M2 | 2.4 |
6 | 5.2 | 5 | 6 | 3 | 5.7 | 3 | 5.5 | 6.7 | M3 | M2.5 | 2.9 |
Cod. comp. | L | P | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | Pinza applicabile | Prezzo unitario | |
Tipo | Pinza (Nominale) | 1 ~ 4 kit (2 pz. per kit) | ||||||||||
ACHAT | 4 | 12 | 8.6 | 22.4 | 20 | 25.8 | 1.7 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | ACHK4-□ | |
6 | 14 | 7.4 | 24.4 | 23.2 | 29.8 | 2.7 | 11.8 | 2.9 | 5.9 | ACHK6-□ | ||
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | Selezione P | W | W1 | W2 | Z | A | X1 | X2 | Pinza applicabile | Prezzo unitario | |||
Tipo | Pinza (Nominale) | 1 ~ 4 kit (2 pz. per kit) | ||||||||||||
ACHATW | 4 | 12~18 | 0.6 | 8.6 | 16.6 | 24.6 | P+11.4 | 28 | 1.7 | 12 | 3.5 | 6 | ACHK4-□ ACHE4-N | |
6 | 14~25 | 0.6 | 7.4 | 14.2 | 24.6 | P+15.8 | 30 | 2.7 | 12 | 3 | 6 | ACHK6-□ ACHE6-N |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ACHAT4 |
ACHAT6 |
ACHATW4-L[12-18/1]-P[0.6,8.6,16.6] |
ACHATW6-L[14-25/1]-P[0.6,7.4,14.2] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Diam. pezzo P (mm) | Nominale | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tuftride | 8.6 | 4 | - | |
24.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Tuftride | 7.4 | 6 | - | |
- | 1 | 9 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 0.6 ~ 16.6 | 4 | 12 ~ 18 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Nichelatura chimica | 0.6 ~ 14.2 | 6 | 14 ~ 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | Foro | Con foro maschiato |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diam. pezzo P(mm)
Nominale
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali