Tavole a rulli incrociati con precisione standard - Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Modello (Tipo, A)
ZCRS40
Codice componenteVista frontaleVista lateraleVista dall'alto
TIPOA(B)HDistanza percorsa (mm)FK(J)DGNW1W2tPQXYy
ZCRS254135±3.21345(6.8)9.512.571524864.517164
405935±6.52452(10.8)1316.81220248105.516164
5059302461(10.8)1316.810203010105.520205
6059252464(10.8)1316.810204010105.525255
8059202480(10.8)1316.8-204010105.5502510
908020±12.52484(10.8)1316.8-205010105.5502515
10080202480(10.8)1316.8-205010105.5502510
120155.530±2524101(10.8)1816.2-205010105.5502510
• Prestazioni
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N•m)Rigidità torsionale ("/N•cm)Peso
(kg)
Prezzo unitario
TIPOARettilineitàBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollio
ZCRS2525x254.930µm1.10.80.43.032.851.80.06 
4040x409.82.72.22.00.380.420.280.24 
5050x5014.73.53.03.30.20.220.120.34 
6060x6019.65.24.35.50.120.110.070.46 
8080x804919.215.117.30.050.050.040.76 
9090x9025.020.022.00.050.050.041.03 
100100x10036.030.033.00.060.070.051.2 
120120x12057.244.766.70.030.020.011.79 
La forza di tenuta max (rif.) varia a seconda delle variazioni della coppia di serraggio. Assicurare adeguati margini di sicurezza durante la progettazione.
Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZCRS25
ZCRS50
ZCRS60
ZCRS80
ZCRS90
ZCRS100
ZCRS120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)

161.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30Fino a ±10mm1–1525254.9±3.2153.032.851.8

190.75 €

1 Disponibile 5 giorni 1041–6041–605–30Fino a ±10mm15.1–20505014.7±6.5200.20.220.12

262.27 €

1 5 giorni 1041–6041–605–30Fino a ±10mm15.1–20606019.6±6.5200.120.110.07

317.91 €

1 Stesso giorno

Stock

1061 - 9061 - 9030.1–50Fino a ±10mm15.1–20808049±6.5200.050.050.04

293.45 €

1 Disponibile 5 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50±10-30mm15.1–20909049±12.5200.050.050.04

337.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1091 - 12091 - 12030.1–50±10-30mm15.1–2010010049±12.5200.060.070.05

440.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1091 - 12091 - 12030.1–50±10-30mm15.1–2012012049±25200.030.020.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Asse Z Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida A rulli incrociati Superficie tavola asse Z Asse Z
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 30 Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico