• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavole a coda di rondine con precisione standard - XY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole a coda di rondine con precisione standard - XY:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYDTS60
■Tavole su assi XY
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: XYWG (P.1937)
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaPeso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.Rettilineità
XYDTS5030x50±1616.724.550µm0.39 
6040x60±2134.30.52 
9040x90±350.72 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui
I valori di precisione di corsa mostrati si riferiscono a configurazioni ad assi singoli.
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYDTS50
XYDTS60
XYDTS90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)

270.21 €

1 5 giorni 1041-605–30±10–30mm±10–30mm503024.5±16±16

311.55 €

1 Stesso giorno

Stock

1041-6030.1–50±10–30mm±10–30mm604034.3±21±21

346.52 €

1 5 giorni 1061-9030.1–50±30mm o sup.±30mm o sup.904034.3±35±35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 60.1-70
Misura tavola (spessore) H(mm) 62 Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 50
Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico