Tavole a coda di rondine con precisione standard / Corsa lunga / X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole a coda di rondine con precisione standard/corsa lunga/X:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XDTLS100
■Tavole X
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: XLWG (P.1908)
Codice componenteSuperficie tavola
(mm)
Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Numero di fori di montaggio
(Q.tà)
Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.OrizzontaleVerticaleRettilineità
XDTLS8030x50±3016.761529.414.750µm0.15 
100±40812.50.18 
150±651260µm0.23 
200±90160.30 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XDTLS80
XDTLS100
XDTLS150
XDTLS200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa (Gamma selezionabile) Distanza percorsa (Asse X)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

158.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10±10-30mm±3050

190.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10> ±30mm±4050

228.09 €

1 Stesso giorno

Stock

10> ±30mm±6560

302.01 €

1 5 giorni 10> ±30mm±9060

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole a coda di rondine con precisione standard/corsa lunga/X:Immagine relativa

Informazioni di base

Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41-60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26-40 Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30
Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 25.1-30 Categoria Corpo principale
Misura tavola (lunghezza) L(mm) 50 Misura tavola (larghezza) W(mm) 30 Carico ammesso(N) 29.4
Misura tavola (spessore) A(mm) 28 Tipo Asse X Posizione manopola di avanzamento Lato
Pinza Standard Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard
Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico