• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tavole a coda di rondine con precisione standard / Corsa lunga / Z

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole a coda di rondine con precisione standard/corsa lunga/Z:Immagine relativa
Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
ZDTLS100
■Tavole su asse Z
Tavole ad alta precisione, prodotti esistenti: ZLWG (P.1956)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsaPeso (kg)Prezzo unitario
TipoN.Rettilineità
ZDTLS8030x50±3016.714.750µm0.16 
100±350.19 
150±6560µm0.24 
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione
Coprimanopola HDCVR15 (venduto separatamente): il diametro delle manopole da Ø15 può essere aumentato installando la copertura. Qui

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZDTLS80
ZDTLS150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDistanza percorsa (Gamma selezionabile) Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)

190.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10±10-30mm±3050

267.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10±30mm o sup.±6560

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Tavole a coda di rondine con precisione standard/corsa lunga/Z:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Asse Z Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm) 41–60 Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm) 26–40
Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Metodo di avanzamento A cremagliera Materiale tavola Lega di alluminio
Trattamento superficie tavola Anodizzato nero Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (lunghezza) L(mm) 50
Misura tavola (larghezza) W(mm) 30 Carico ammesso(N) 14.7 Superficie tavola asse Z Asse Z
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Lato Pinza Standard
Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (A cremagliera) Standard Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio

Prodotti complementari

Supporto tecnico