• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Angoli a L / Perpendicolarità riferimento esterno grezza / Configurabili

Angoli a L / Perpendicolarità riferimento esterno grezza / Configurabili
[Caratteristiche] Versione grezza economica e rettangolare dell'angolo di precisione lavorato su tutta la superficie.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Angoli a L/Perpendicolarità riferimento esterno grezza/Configurabili:Immagine relativa
TipoMateriale
LASREN 1.0038 Equiv.
LAARLega di alluminio serie 6000
LAUREN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-A-B-L
LASR10-A100-B100-L300
Dimensione TLati lunghi dim. A e BPerpendicolarità k
5, 620~750.2
850~750.35
1025~750.2
76~1000.3
101~1250.35

Codice componenteABLPrezzo unitario
TipoTMin L ~ 50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LASR
(EN 1.0038 Equiv.)
5
6
25~5025~5025~300
51~75
1025~5030~50
51~75
76~100
51~7551~75
76~100
101~125
76~10076~100
101~125
101~125101~125

Codice componenteABLPrezzo unitario
TipoTMin L ~ 50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LAAR
(Lega di alluminio serie 6000)
520~5020~5025~300
51~75
51~7551~75
630~5030~50
51~75
105030~50
51~75
76~100
51~7551~75
76~100
76~10076~100

Codice componenteABLPrezzo unitario
TipoTMin L ~ 50L51~100L101~150L151~200L201~250L251~300
LAUR
(EN 1.4301 Equiv.)
5
20~6025~5025~300
660~7525~50
51~75
85050
51~7551~75

Varianti

Angoli a L/Perpendicolarità riferimento esterno grezza/Configurabili:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LAAR5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAAR6-A[30-75/1]-B[30-50/1]-L[25-300/1]
LAAR10-A[50-100/1]-B[30-100/1]-L[25-300/1]
LASR5-A[25-75/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LASR6-A[25-75/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LASR10-A[25-125/1]-B[30-125/1]-L[25-300/1]
LAUR5-A[20-60/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LAUR6-A[60-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LAUR8-A[50-75/1]-B[50-75/1]-L[25-300/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale T (spessore piastra)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

-

1 13 giorni 10-520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300

-

1 8 giorni 10-630 ~ 7530 ~ 5025 ~ 300

-

1 13 giorni 10-1050 ~ 10030 ~ 10025 ~ 300

-

1 8 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.525 ~ 7525 ~ 5025 ~ 300

-

1 8 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.625 ~ 7525 ~ 5025 ~ 300

-

1 8 giorni 10[Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv.1025 ~ 12530 ~ 12525 ~ 300

-

1 8 giorni 10EN 1.4301 Equiv.520 ~ 6025 ~ 5025 ~ 300

-

1 8 giorni 10EN 1.4301 Equiv.660 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300

-

1 8 giorni 10EN 1.4301 Equiv.850 ~ 7550 ~ 7525 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Non fornito Metodo di finitura Superfici fresate (Standard)

Prodotti complementari

Supporto tecnico