Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Codice |
EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero | BLAS |
Nichelatura chimica | MLAS | |
Cromatura lucida | YLAS | |
Cromatura trivalente | SLAS | |
Lega di Alluminio Serie 6000 | Anodizzato trasparente | WLAA |
Anodizzato nero | ELAA |
Codice componente | - | A | - | B | - | L |
BLAS10 | - | A75 | - | B50 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L: fino a 300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Dimensione T | Lati lunghi dim. A e B | Perpendicolarità k |
5, 6 | Min ~75 | 0.05 |
10 | Min ~80 | 0.05 |
81~125 | 0.1 | |
12, 15 | Min ~80 | 0.05 |
81~125 | 0.1 | |
15 | 126~150 | 0.35 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |||
Tipo | T | A | B | L |
BLAS MLAS YLAS SLAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~ 300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | ||
12 | 50~125 | 50~125 | 50~ 300 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
WLAA ELAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~ 300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | ||
12 | 50~125 | 50~125 | 50~ 300 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
BLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
BLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
BLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
BLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
ELAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
ELAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
ELAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1] |
ELAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
MLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
MLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
MLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
MLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
MLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
SLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
SLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
SLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
SLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
SLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
WLAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
WLAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
WLAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1] |
WLAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
YLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
YLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
YLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1] |
YLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1] |
YLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | T (spessore piastra) (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Ossido nero | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Ossido nero | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Ossido nero | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Ossido nero | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Ossido nero | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato nero | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato nero | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato nero | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato nero | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Nichelatura chimica | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Nichelatura chimica | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Nichelatura chimica | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Nichelatura chimica | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Nichelatura chimica | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura trivalente | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura trivalente | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura trivalente | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura trivalente | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura trivalente | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato trasparente | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato trasparente | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato trasparente | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | [Disponibile] Anodizzato trasparente | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 21 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura lucida | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 21 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura lucida | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 21 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura lucida | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 21 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura lucida | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 21 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | [Disponibile] Cromatura lucida | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 300 |
Loading...
Metodo di finitura | Superfici fresate (Standard) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
T (spessore piastra)(mm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali