Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale* | Trattamento superficie | Accessori* Viti di fermo | |||
6mm | 9mm | 15mm | Puleggia | Flangia | |||
GT3060 | GT3090 | GT3150 | |||||
GPA | ● | ● | ● | Lega di alluminio serie 2000 | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
GPT | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | Acciaio al cromo-molibdeno (Ossido nero) |
GPM | ● | ● | ● | Ossido nero |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, P, N) | GPA30GT3060 | - | A | - | H10 | ||||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | GPA40GT3150 | - | B | - | V12 | - | Z14 | - | J18.0 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | GPA36GT3090 | - | A | - | Y15 | - | Q18 | - | R20 | - | S3 | - | T4 |
Codice componente | Profilo puleggia | Profilo puleggia | ||||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo | A | B | ||||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||||
H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N Sede chiavetta + Masch. | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N Sede chiavetta + Masch. | V, F Foro con gradino | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||||
Alluminio GPA Acciaio GPT GPM | 16 | GT3060 GT3090 GT3150 | A | 4~6, 6.35, 7 | - | - | 4, 5 | 6, 7 | 2.0≤J≤W-2.0 | 4, 5 | 6, 7 | 3~9 S+T≤W-3 | - | - | - | - | - | 2.0≤J≤L-2.0 |
18 | 5, 6, 6.35, 7, 8 | 5 | 5, 6 | 7, 8 | 5, 6 | 7, 8 | ||||||||||||
20 | 5, 6, 6.35, 7~9 | 5, 6 | 5~7 | 7~9 | 5~7 | 7~9 | ||||||||||||
22 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7 | 6~7 | 8~9 | 6~7 | 8~9 | 6, 6.35, 7, 8 | |||||||||||
24 | A B | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7, 8 | - | 6~7 | 8~9 | 6~7 | 8~9 | 6, 6.35, 7~10 | 6 | - | 6 | 8 | |||||
25 | 6, 6.35, 7~11 | 6, 6.35, 7~10 | 6~8 | 8~11 | 6~8 | 8~11 | 6, 6.35, 7~10 | 6 | 6~8 | 8~10 | ||||||||
26 | 6, 6.35, 7~11 | 6, 6.35, 7~11 | 8 | 6~8 | 8~11 | 6~8 | 8~11 | 6, 6.35, 7~11 | 6 | 6~8 | 8~10 | |||||||
28 | 6, 6.35, 7~13 | 6, 6.35, 7~13 | 8, 10, NK10 | 6~10 | 8~12 | 6~10 | 8~12 | 6, 6.35, 7~13 | 6, 6.35, 7, 8 | 6~10 | 8~12 | |||||||
30 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~14 | 8, 10, NK10 | 6~13 | 8~15 | 6~13 | 8~15 | 6, 6.35, 7~15 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | 6~13 | 8~15 | ||||||
32 | 6, 6.35, 7~17 | 6, 6.35, 7~14 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 6~15 | 8~17 | 6~15 | 8~17 | 6, 6.35, 7~16 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | 6~14 | 8~16 | ||||||
34 | 8~20 | 8~16 | 8, 10, NK10, 11~13 | 8~18 | 10~23 | 8~18 | 10~20 | 8~20 | 8~12 | 8, 10, NK10 | 8~18 | 10~18 | ||||||
36 | 8~20 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~14 | 8~18 | 10~23 | 8~18 | 10~20 | 8~20 | 8~14 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 8~18 | 10~20 | ||||||
40 | 8~24 | 8~23 | 8, 10, NK10, 11~17 | 8~22 | 10~24 | 8~22 | 10~24 | 8~24 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~15 | 8~22 | 10~24 | ||||||
44 | 10~28 | 10~25 | 10, NK10, 11~20 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 10~20 | 10, NK10, 11~15 | 10~26 | 12~26 | ||||||
48 | 10~30 | 10~25 | 10, NK10, 11~23 | 10~28 | 12~30 | 10~28 | 12~30 | 10~28 | 10~22 | 10, NK10, 11~17 | 10~26 | 12~28 | ||||||
50 | 10~32 | 10~28 | 10, NK10, 11~24 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 10~23 | 10, NK10, 11~18 | 10~28 | 12~30 | ||||||
60 | 12~38 | 12~38 | 12~30 | 12~36 | 14~38 | 12~36 | 14~38 | 12~32 | 12~24 | 12~20 | 12~30 | 14~32 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPA16GT3060-A-H[4-7/1] |
GPA16GT3060-A-H[4.5,6.35] |
GPA16GT3060-A-V[4,4.5,5] |
GPA16GT3060-A-Y[4,4.5,5] |
GPA16GT3090-A-H[4-7/1] |
GPA16GT3090-A-H[4.5,6.35] |
GPA16GT3090-A-V[4,4.5,5] |
GPA16GT3090-A-Y[4,4.5,5] |
GPA16GT3150-A-H[4-7/1] |
GPA16GT3150-A-H[4.5,6.35] |
GPA16GT3150-A-V[4,4.5,5] |
GPA16GT3150-A-Y[4,4.5,5] |
GPA18GT3060-A-H6.35 |
GPA18GT3060-A-H[5-8/1] |
GPA18GT3060-A-P5 |
GPA18GT3060-A-V[5,6] |
GPA18GT3060-A-Y[5,6] |
GPA18GT3090-A-H6.35 |
GPA18GT3090-A-H[5-8/1] |
GPA18GT3090-A-P5 |
GPA18GT3090-A-V[5,6] |
GPA18GT3090-A-Y[5,6] |
GPA18GT3150-A-H6.35 |
GPA18GT3150-A-H[5-8/1] |
GPA18GT3150-A-P5 |
GPA18GT3150-A-V[5,6] |
GPA18GT3150-A-Y[5,6] |
GPA20GT3060-A-H[5-9/1] |
GPA20GT3060-A-H[6.35,10] |
GPA20GT3060-A-P[5,6] |
GPA20GT3060-A-V[5-7/1] |
GPA20GT3060-A-V[6.35,8] |
GPA20GT3060-A-WB[5,6,6.35,7,8] |
GPA20GT3060-A-Y[5,6,6.35,7,8] |
GPA20GT3060-A-Y[5-7/1] |
GPA20GT3090-A-H[5-9/1] |
GPA20GT3090-A-H[6.35,10] |
GPA20GT3090-A-P[5,6] |
GPA20GT3090-A-V[5-7/1] |
GPA20GT3090-A-V[6.35,8] |
GPA20GT3090-A-WB[5,6,6.35,7,8] |
GPA20GT3090-A-Y[5,6,6.35,7,8] |
GPA20GT3090-A-Y[5-7/1] |
GPA20GT3150-A-H[5-9/1] |
GPA20GT3150-A-H[6.35,10] |
GPA20GT3150-A-P[5,6] |
GPA20GT3150-A-V[5-7/1] |
GPA20GT3150-A-V[6.35,8] |
GPA20GT3150-A-WB[5,6,6.35,7,8] |
GPA20GT3150-A-Y[5,6,6.35,7,8] |
GPA20GT3150-A-Y[5-7/1] |
GPA22GT3060-A-H6.35 |
GPA22GT3060-A-H[6-12/1] |
GPA22GT3060-A-P[6,6.35,7] |
GPA22GT3060-A-V6.35 |
GPA22GT3060-A-V[6-10/1] |
GPA22GT3060-A-WB6.35 |
GPA22GT3060-A-WB[6-10/1] |
GPA22GT3060-A-Y6.35 |
GPA22GT3060-A-Y[6-10/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 4 ~ 7 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 16 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 4 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 18 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 7 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 7 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 7 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 7 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 5 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 5 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 5 ~ 7 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 20 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 5 ~ 7 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 7 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 22 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | 3GT | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali