Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Larghezza cinghia | Materiale* | Trattamento superficie | Accessori* Viti di fermo | |||
9mm | 12mm | 15mm | Puleggia | Flangia | |||
GT5090 | GT5120 | GT5150 | |||||
GPA | ● | ● | ● | EN AW-2017 Equiv. | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | EN 1.4301 Equiv. |
GPT | ● | ● | ● | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | - | Acciaio al cromo-molibdeno (Ossido nero) |
GPM | ● | ● | ● | Ossido nero |
Codice componente | - | Profilo puleggia | - | Spec. foro albero, D.I. | - | Z | - | J | - | Q | - | R | - | S | - | T | |
(Spec. foro albero: H, P, N) | GPA20GT5090 | - | A | - | N10 | ||||||||||||
(Spec. foro albero: V, F) | GPA36GT5120 | - | B | - | V20 | - | Z22 | - | J10.0 | ||||||||
(Spec. foro albero: Y) | GPA40GT5150 | - | A | - | Y25 | - | Q27 | - | R35 | - | S5 | - | T7 |
Codice componente | Profilo puleggia | Profilo puleggia | ||||||||||||||||
Tipo | N. denti | Largh. nom. tipo | A | B | ||||||||||||||
Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | Specifiche foro albero (~): Specificare in incrementi di 1mm (, ): Selezionare | |||||||||||||||||
H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N Sede chiavetta + Masch. | V Foro con gradino | Y Gradino sui due lati | H Foro rotondo | P Foro rotondo + Maschiatura | N Sede chiavetta + Masch. | V, F Foro con gradino | ||||||||||
V | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | Y | Q, R Q(R)-d≥2 | S, T | V, F | Z Z-d≥2 | J (Incrementi di 0.1mm) | ||||||||||
Alluminio GPA Acciaio GPT GPM | 14 | GT5090 GT5120 GT5150 | A B | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7, 8 | - | 6 | 8 | 2.0≤J≤W-2.0 | 6 | 8 | 3~14 S+T≤W-3 | 6, 6.35, 7, 8 | - | - | - | - | 2.0≤J≤L-2.0 |
15 | 6, 6.35, 7~10 | 6, 6.35, 7, 8 | 6~8 | 8~10 | 6~8 | 8~10 | 6, 6.35, 7~10 | 6 | 8 | |||||||||
16 | 6, 6.35, 7~12 | 6, 6.35, 7~10 | 8 | 6~10 | 8~12 | 6~10 | 8~12 | 6, 6.35, 7~12 | 6 | 6~8 | 8~10 | |||||||
18 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~13 | 8, 10, NK10 | 6~10 | 8~12 | 6~12 | 8~14 | 6, 6.35, 7~14 | 6, 6.35, 7~9 | 6~10 | 8~12 | |||||||
20 | 8~16 | 8~14 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 8~14 | 10~16 | 8~14 | 10~16 | 8~15 | 8~10 | 8 | 8~13 | 10~15 | ||||||
22 | 8~19 | 8~17 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 8~17 | 10~19 | 8~17 | 10~19 | 8~19 | 8~12 | 8 | 8~14 | 10~16 | ||||||
24 | 8~22 | 8~18 | 8, 10, NK10, 11~14 | 8~20 | 10~23 | 8~20 | 10~22 | 8~22 | 8~16 | 8, 10, NK10 | 8~16 | 10~18 | ||||||
25 | 8~22 | 8~20 | 8, 10, NK10, 11~16 | 8~20 | 10~23 | 8~20 | 10~22 | 8~22 | 8~16 | 8, 10, NK10, 11, 12 | 8~18 | 10~20 | ||||||
26 | 10~27 | 10~21 | 10, NK10, 11~17 | 10~25 | 12~27 | 10~25 | 12~27 | 10~24 | 10~16 | 10, NK10, 11~13 | 10~20 | 12~22 | ||||||
28 | 10~27 | 10~24 | 10, NK10, 11~19 | 10~25 | 12~27 | 10~25 | 12~27 | 10~27 | 10~20 | 10, NK10, 11~15 | 10~25 | 12~27 | ||||||
30 | 10~28 | 10~26 | 10, NK10, 11~20 | 10~26 | 12~28 | 10~26 | 12~28 | 10~28 | 10~22 | 10, NK10, 11~16 | 10~26 | 12~28 | ||||||
32 | 10~32 | 10~30 | 10, NK10, 11~23 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 12~32 | 10~30 | 10~22 | 10, NK10, 11~17 | 10~26 | 12~28 | ||||||
34 | 12~37 | 12~32 | 12~26 | 12~35 | 14~37 | 12~35 | 14~37 | 12~32 | 12~24 | 12~18 | 12~28 | 14~30 | ||||||
36 | 12~37 | 12~34 | 12~30 | 12~35 | 14~37 | 12~35 | 14~37 | 12~34 | 12~26 | 12~20 | 12~30 | 14~32 | ||||||
40 | 12~42 | 12~36 | 12~30 | 12~40 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 12~36 | 12~26 | 12~22 | 12~32 | 14~34 | ||||||
44 | 12~50 | 12~42 | 12~30 | 12~48 | 14~50 | 12~48 | 14~50 | 12~38 | 12~26 | 12~23 | 12~34 | 14~36 | ||||||
48 | 12~55 | 12~45 | 12~30 | 12~53 | 14~55 | 12~53 | 14~55 | 12~42 | 12~30 | 12~26 | 12~36 | 14~38 | ||||||
50 | 12~59 | 12~45 | 12~30 | 12~57 | 14~59 | 12~57 | 14~59 | 12~42 | 12~30 | 12~27 | 12~38 | 14~40 | ||||||
60 | 12~72 | 12~45 | 12~30 | 12~70 | 14~72 | 12~70 | 14~72 | 12~44 | 12~30 | 12~30 | 12~40 | 14~42 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GPA14GT5090-A-H6.35 |
GPA14GT5090-A-H[6-12/1] |
GPA14GT5090-A-P6.35 |
GPA14GT5090-A-P[6-8/1] |
GPA14GT5090-A-V[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5090-A-WB[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5090-A-Y[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5090-B-H6.35 |
GPA14GT5090-B-H[6-8/1] |
GPA14GT5120-A-H6.35 |
GPA14GT5120-A-H[6-12/1] |
GPA14GT5120-A-P6.35 |
GPA14GT5120-A-P[6-10/1] |
GPA14GT5120-A-V[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5120-A-WB[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5120-A-Y[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5120-B-H6.35 |
GPA14GT5120-B-H[6-8/1] |
GPA14GT5150-A-H6.35 |
GPA14GT5150-A-H[6-12/1] |
GPA14GT5150-A-P6.35 |
GPA14GT5150-A-P[6-8/1] |
GPA14GT5150-A-V[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5150-A-WB[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5150-A-Y[6,6.35,7,8,9,10] |
GPA14GT5150-B-H6.35 |
GPA14GT5150-B-H[6-8/1] |
GPA15GT5090-A-H6.35 |
GPA15GT5090-A-H[6-13/1] |
GPA15GT5090-A-P6.35 |
GPA15GT5090-A-P[6-8/1] |
GPA15GT5090-A-V6.35 |
GPA15GT5090-A-V[6-11/1] |
GPA15GT5090-A-WB6.35 |
GPA15GT5090-A-WB[6-11/1] |
GPA15GT5090-A-Y6.35 |
GPA15GT5090-A-Y[6-11/1] |
GPA15GT5090-B-[] |
GPA15GT5090-B-F6 |
GPA15GT5090-B-H6.35 |
GPA15GT5090-B-H[6-10/1] |
GPA15GT5090-B-V6 |
GPA15GT5120-A-H6.35 |
GPA15GT5120-A-H[6-13/1] |
GPA15GT5120-A-P6.35 |
GPA15GT5120-A-P[6-8/1] |
GPA15GT5120-A-V6.35 |
GPA15GT5120-A-V[6-11/1] |
GPA15GT5120-A-WB6.35 |
GPA15GT5120-A-WB[6-11/1] |
GPA15GT5120-A-Y6.35 |
GPA15GT5120-A-Y[6-11/1] |
GPA15GT5120-B-[] |
GPA15GT5120-B-F6 |
GPA15GT5120-B-H6.35 |
GPA15GT5120-B-H[6-10/1] |
GPA15GT5120-B-V6 |
GPA15GT5150-A-H6.35 |
GPA15GT5150-A-H[6-13/1] |
GPA15GT5150-A-P6.35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia usata (mm) | Numero di denti (t) | Profilo puleggia | Materiale | Trattamento superficie | Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK] | Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V] (mm) | Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P] (mm) | Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H] (mm) | Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 ~ 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 14 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 ~ 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 14 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 ~ 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 14 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 6 ~ 11 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 9 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6.35 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 ~ 11 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | 6 ~ 11 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 12 | 15 | Profilo B | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6.35 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | - | 6 ~ 13 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 15 | Profilo A | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. (Duralluminio) | Anodizzato trasparente | - | - | - | - | 6.35 | - | - |
Loading...
Tipo | Pulegge dentate | Tipo cinghia | 5GT | Pulegge dentate/tenditori | Pulegge |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia usata (mm)
Numero di denti(t)
Profilo puleggia
Materiale
Trattamento superficie
Specifiche foro albero (Diam. foro albero 10 Larghezza sede chiavetta 4mm Altezza 1.8mm) [NK]
Specifiche foro albero (Foro con gradino sui due lati) [Y](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino) [V](mm)
Specifiche foro albero (Foro con gradino: fori svasati su lato mozzo) [F](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo + Maschiatura) [P](mm)
Specifiche foro albero (Foro rotondo) [H](mm)
Specifiche foro albero (Foro sede chiavetta nuovo JIS + Maschiatura) [N](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali