• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / testa tonda / piatta con esagono incassato / filettatura esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A esagono incassato:Immagine relativa
Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato e privo di foro di centraggio.
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
EN 1.1191 Equiv.--JPLR
Nichelatura chimica-JPLRM
-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCJPLRK
EN 1.4301 Equiv.--JPLRS

Specifiche

Cod. comp.-P-B 
JPLR6
JPLB8
-
-
P8.5
P9.5
-
-
B6.5
B3.2
(Esagono incassato)
(Intaglio)
■Dim. P - Tolleranza
Pg6
5.0~6.0-0.004
-0.012
 6.1~10.0-0.005
-0.014
10.1~15.0-0.006
-0.017
 
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 0.1mm
EPrezzo unitario
TipoM
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio
N•cm
JPLRJPLRMJPLRKJPLRS
JPLR
JPLRM
JPLRK
JPLRS
 3985.0~6.06.5~10.022    
 42255.0~7.06.5~10.022.5    
 54616.0~8.06.5~10.023    
 6784 6.5~10.06.5~12.023    
 81911 8.5~12.07.5~12.02.54    
10378310.5~15.08.5~12.035    
Notare che i perni a diametro filettatura piccolo hanno una porzione sotto la testa sottile.
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JPLR3-P[5-6/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLR4-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLR5-P[6-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLR6-P[6-10/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLR8-P[8-12/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLR10-P[10-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
JPLRK3-P[5-6/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRK4-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRK5-P[6-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRK6-P[6-10/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLRK8-P[8-12/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLRK10-P[10-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
JPLRM3-P[5-6/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRM4-P[5-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRM5-P[6-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRM6-P[6-10/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLRM8-P[8-12/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLRM10-P[10-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
JPLRS3-P[5-6/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRS4-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRS5-P[6-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRS6-P[6.5-10/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLRS8-P[8.5-12/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLRS10-P[10.5-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. vite M
(mm)
Lunghezza lato posizionamento B
(mm)

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-5 ~ 636.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-5 ~ 746.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-6 ~ 856.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-6 ~ 1066.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-8 ~ 1287.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-10 ~ 15108.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-5 ~ 636.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-5 ~ 746.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-6 ~ 856.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-6 ~ 1066.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-8 ~ 1287.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-10 ~ 15108.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Nichelatura chimicaNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-5 ~ 636.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Nichelatura chimicaNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-5 ~ 846.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Nichelatura chimicaNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-6 ~ 856.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Nichelatura chimicaNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-6 ~ 1066.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Nichelatura chimicaNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-8 ~ 1287.5 ~ 12

-

1 8 giorni 10Nichelatura chimicaNon fornito[Acciaio] AcciaioEN 1.1191 Equiv.-10 ~ 15108.5 ~ 12

-

1 6 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.5 ~ 636.5 ~ 10

-

1 6 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.5 ~ 746.5 ~ 10

-

1 6 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6 ~ 856.5 ~ 10

-

1 6 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6.5 ~ 1066.5 ~ 12

-

1 6 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.8.5 ~ 1287.5 ~ 12

-

1 6 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.10.5 ~ 15108.5 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Piatto
Spec. sezione guida di inserimento Con esagono incassato Profilo montaggio laterale Filettature Tolleranza D.E. lato di posizionamento g6

Prodotti complementari

Supporto tecnico