Bussole di foratura / flangia compatta / parete sottile / acciaio / 45HRC-50HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole per perni di posizionamento/Flangia compatta/Economiche:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
EN 1.1191 Equiv.--JBOR
Nichelatura chimica-JBOM
-45~50HRCJBOK
Nichelatura chimicaJBON

Specifiche

Cod. comp.-P-L
JBY6
JBSF20
JBOR10
JBN10

-
-

P13.00
P5.0
-
-
-
-
12
L30.0
L8
10
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
L
Incrementi di 1mm
RHWTAdPrezzo unitario
JBORJBOMJBOKJBON
TipoDL≤2021≤LL≤2021≤LL≤2021≤LL≤2021≤L
JBOR
JBOM
JBOK
JBON
104.0~6.55~15125123175 

-

 

-

 

-

 

-

126.0~8.52281520 

-

 

-

 

-

 

-

15 8.0~10.55~354017306        
16 9.0~11.520        
1810.0~12.5        
2012.0~13.522        
2212.0~13.525        
2513.0~15.54430434        
2615.0~16.5        
3016.0~20.55~50356355428        
3520.0~25.0604046        

Varianti

Boccole per perni di posizionamento/Flangia compatta/Economiche:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JBOK10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOK12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOK15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOK30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOK35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBOM10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOM12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOM15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOM30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOM35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBON10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBON12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBON15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBON30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBON35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
JBOR10-P[4-6.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOR12-P[6-8.5/0.1]-L[5-15/1]
JBOR15-P[8-10.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR16-P[9-11.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR18-P[10-12.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR20-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR22-P[12-13.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR25-P[13-15.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR26-P[15-16.5/0.1]-L[5-35/1]
JBOR30-P[16-20.5/0.1]-L[5-50/1]
JBOR35-P[20-25/0.1]-L[5-50/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Trattamento superficie Durezza Lungh. L
(mm)

-

1 8 giorni 104 ~ 6.510Non fornito45 - 50HRC5 ~ 15

-

1 8 giorni 106 ~ 8.512Non fornito45 - 50HRC5 ~ 15

-

1 8 giorni 108 ~ 10.515Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 109 ~ 11.516Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1010 ~ 12.518Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.520Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.522Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1013 ~ 15.525Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1015 ~ 16.526Non fornito45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1016 ~ 20.530Non fornito45 - 50HRC5 ~ 50

-

1 8 giorni 1020 ~ 2535Non fornito45 - 50HRC5 ~ 50

-

1 8 giorni 104 ~ 6.510Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 15

-

1 8 giorni 106 ~ 8.512Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 15

-

1 8 giorni 108 ~ 10.515Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 109 ~ 11.516Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1010 ~ 12.518Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.520Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.522Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1013 ~ 15.525Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1015 ~ 16.526Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1016 ~ 20.530Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 50

-

1 8 giorni 1020 ~ 2535Nichelatura chimicaNon fornito5 ~ 50

-

1 8 giorni 104 ~ 6.510Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 15

-

1 8 giorni 106 ~ 8.512Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 15

-

1 8 giorni 108 ~ 10.515Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 109 ~ 11.516Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1010 ~ 12.518Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.520Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.522Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1013 ~ 15.525Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1015 ~ 16.526Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 35

-

1 8 giorni 1016 ~ 20.530Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 50

-

1 8 giorni 1020 ~ 2535Nichelatura chimica45 - 50HRC5 ~ 50

-

1 8 giorni 104 ~ 6.510Non fornitoNon fornito5 ~ 15

-

1 8 giorni 106 ~ 8.512Non fornitoNon fornito5 ~ 15

-

1 8 giorni 108 ~ 10.515Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 109 ~ 11.516Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1010 ~ 12.518Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.520Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1012 ~ 13.522Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1013 ~ 15.525Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1015 ~ 16.526Non fornitoNon fornito5 ~ 35

-

1 8 giorni 1016 ~ 20.530Non fornitoNon fornito5 ~ 50

-

1 8 giorni 1020 ~ 2535Non fornitoNon fornito5 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Con flangia Tolleranza D.E. selezionabile 0 / -0.2 Materiale EN 1.1191 Equiv.
Specifiche D.I. Profilo circolare Fissaggio supporto Non fornito Dimensione P fissa, L selezionabile/Dimensione P L configurabile Dimensioni P, L configurabili
Tolleranza D 0/-0.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico