Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Montante | Carrello | Manopola | Cremagliera | Pignone | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | |
ZKB | EN 1.4301 Equiv. | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Lega di alluminio | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.1191 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | L1 |
ZKB20 | - | 300 | - | 210 |
Codice componente | L | L1 | Distanza percorsa (LM) (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||
Tipo | Df8 | |||||||
ZKB | 20 | -0.020 -0.053 | 150 | 110 | 70 | 25 | 0.6 | |
200 | 70 | 0.7 | ||||||
160 | 120 | 0.7 | ||||||
250 | 120 | 0.9 | ||||||
300 | 210 | 170 | 1.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ZKB20-150-110 |
ZKB20-200-110 |
ZKB20-200-160 |
ZKB20-250-160 |
ZKB20-300-210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (distanza Z) (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | 150 | 110 | ||
171.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 70 | 200 | 110 | ||
177.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 120 | 200 | 160 | ||
189.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 120 | 250 | 160 | ||
195.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 170 | 300 | 210 |
Loading...
Capacità di carico (intervallo)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | A cremagliera | Misura tavola (lunghezza) L(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Misura tavola (larghezza) W(mm) | 36 | Materiale tavola | Lega di alluminio | Trattamento superficie tavola | Anodizzato trasparente |
Meccanismo di guida | Guida di scorrimento albero | Pinza | Maniglie a ripresa | Metodo di avanzamento (A cremagliera) | Avanzamento rapido |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 19 | Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Corsa (distanza Z)(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali