Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Albero | Manopola | Vite senza fine | Accessori | ||
Maniglia standard | Maniglia grande | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Materiale | |
XYKS | XYKSL | Lega di alluminio | Anodizzato nero | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. | SCB5-20, 4 pz. |
Codice componente |
XYKS40 XYKSL60L |
Codice componente | Superf. tavola (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | N. | Maniglia grande | XYKS | XYKSL□L | XYKSL□A XYKSL□B | ||||
(Maniglia standard) XYKS (Selezione maniglia grande) XYKSL | 40 | (Maniglia grande, parte superiore e inferiore) L (Solo parte superiore maniglia grande) A (Solo parte inferiore maniglia grande) B | 40x40 | ±25 | 62.7 | 0.66 | |||
60 | 60x60 | ±25 | 62.7 | 1.17 | |||||
80 | 80x80 | ±25 | 56.8 | 1.64 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XYKS40 |
XYKS60 |
XYKS80 |
XYKSL40A |
XYKSL40B |
XYKSL40L |
XYKSL60A |
XYKSL60B |
XYKSL60L |
XYKSL80A |
XYKSL80B |
XYKSL80L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Profilo leva | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201.76 € | 1 | 9 giorni | 40 | 40 | Maniglia standard | ||
213.98 € | 1 | 9 giorni | 60 | 60 | Maniglia standard | ||
226.21 € | 1 | 9 giorni | 80 | 80 | Maniglia standard | ||
205.41 € | 1 | 9 giorni | 40 | 40 | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | ||
205.41 € | 1 | 9 giorni | 40 | 40 | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | ||
209.08 € | 1 | 9 giorni | 40 | 40 | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) | ||
217.63 € | 1 | 9 giorni | 60 | 60 | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | ||
217.63 € | 1 | 9 giorni | 60 | 60 | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | ||
221.31 € | 1 | 9 giorni | 60 | 60 | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) | ||
229.87 € | 1 | 9 giorni | 80 | 80 | A (Solo lato superiore impugnatura larga) | ||
229.87 € | 1 | 9 giorni | 80 | 80 | B (Solo lato inferiore impugnatura grande) | ||
233.53 € | 1 | 9 giorni | 80 | 80 | L (Lato superiore e inferiore impugnatura larga) |
Loading...
Capacità di carico (intervallo)(N) | 50.1–100 | Metodo di avanzamento | Vite senza fine | Materiale tavola | Lega di alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Anodizzato nero | Meccanismo di guida | Guida di scorrimento albero | Misura tavola (spessore) A(mm) | 47 |
Corsa (distanza X)(mm) | ±25 | Corsa (distanza Y)(mm) | ±25 | Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) | Funzionamento maniglia |
Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) | 3.0 | Diametro viti a ricircolo di sfere(Ø) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Profilo leva
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali