• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Alta precisione] Assi XY / Quadrate / Manopola lunga / A coda di rondine

[Alta precisione] Assi XY / Quadrate / Manopola lunga / A coda di rondine

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

[Alta precisione] Assi XY/Quadrate/Manopola lunga/A coda di rondine:Immagine relativa
Materiale: (Corpo principale) Lega di alluminio
(Manopola di avanzamento) Lega di ottone
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XYSCL40
Tavole standard con specifiche simili: Combinazioni di XFHT (P.1896)
Codice componenteSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa
(mm)
Distanza per rotazione
(mm)
Capacità di carico
(N)
Precisione dist. percorsa (µm)Peso (kg)Accessori (4 pz.)Prezzo unitario
TipoN.RettilineitàParall. traslaz.Tipo M-L
XYSCL4040x40±114.218.630300.21SCB4-6
6060x60±2117.70.39
Risoluzione (indicazione scala del nonio): 0.1mm/sezione

Varianti

[Alta precisione] Assi XY/Quadrate/Manopola lunga/A coda di rondine:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XYSCL40
XYSCL60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Y)
(mm)

565.88 €

1 9 giorni 1026-4026-40404018.6±11±11

629.46 €

1 9 giorni 1041-6041-60606017.7±21±21

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm) ±10–30mm Corsa (distanza su asse Y) (gamma selezionabile)(mm) ±10–30mm
Metodo di avanzamento Vite senza fine Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida Tavola di scorrimento a coda di rondine Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)(mm) 35.1-40 Misura tavola (spessore) H(mm) 36
Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Rettilineità tavola(µm) 30 Parallelismo tavola(µm) 30
Posizione manopola di avanzamento Centro Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Con vite senza fine) Funzionamento manopola Metodo di avanzamento (Con scala del nonio) Con scala del nonio Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 4.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico