• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

[Alta precisione] Assi XZ / Testina micrometrica / A rulli incrociati

[Alta precisione] Assi XZ / Testina micrometrica / A rulli incrociati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Lega di alluminio
Trattamento superficie: Anodizzato nero

Specifiche

Codice componente
XZLPG80
Codice componenteConfigurazioni tavoleSuperf. tavola (mm)Distanza percorsa (mm)Capacità di carico (N)Peso
(kg)
Prezzo unitario
TipoN.InferioriSuperioriXZ
XZLPG40XPG40ZLPG4040x40±6.5±3.09.80.35
60XPG60ZLPG6060x60±5.019.60.63
80XPG80ZLPG8080x80±12.529.41.47
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Per i dettagli sulle dimensioni, vedere i dati CAD e la pagina del catalogo di ciascuna tavola.
Coprimanopola HDCVR13 (venduto separatamente): il diametro della manopola con testina micrometrica da Ø13 può essere aumentato installando la copertura. Qui
Copertura prolunga HDEXT13 (venduta separatamente): il diametro della manopola di avanzamento della testina micrometrica e della vite senza fine da Ø13 può essere aumentato. Qui

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
XZLPG40
XZLPG60
XZLPG80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (spessore) H (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Corsa (distanza X)
(mm)
Corsa (distanza Z)
(mm)
Misura tavola (spessore) A
(mm)

923.51 €

1 9 giorni 26-4026-40≤±10mm50.1-6040409.8±6.5±360

1,000.61 €

1 9 giorni 41-6041-60≤±10mm70.1-80606019.6±6.5±575

1,124.59 €

1 9 giorni 61-9061-90±10-30mm70.1-80808029.4±12.5±575

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo XZ Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) 5–30 Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm) ≤±10mm
Metodo di avanzamento Testine micrometriche Materiale tavola Lega di alluminio Trattamento superficie tavola Anodizzato nero
Meccanismo di guida A rulli incrociati Superficie tavola asse Z Asse Z superficie orizzontale Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito
Posizione manopola di avanzamento Lato asse X, centro asse Z Pinza Standard Tipo invertito Standard
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico