Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Molla | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
SPCPS | EN 1.1191 equiv. | Nichelatura chimica | JIS SWP-A |
Codice componente | - | Molla | ||
Tipo | L | |||
SPCPS | 20 | - | S | |
SPCPL | 50 | - | H |
Codice componente | Molla | Forza di chiusura (N) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | L | S (Carico leggero) | H (Carico pesante) | ||||
Min | Max | Min | Max | ||||
SPCPS | 20 | S (Carico leggero) H (Carico pesante) | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | |
30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
SPCPS20-H |
SPCPS20-H-SB |
SPCPS20-S |
SPCPS20-S-SB |
SPCPS30-H |
SPCPS30-H-SB |
SPCPS30-S |
SPCPS30-S-SB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | L (mm) | Forza molla | Bullone punta incluso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Carico pesante (H) | Non fornito | |
23.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Carico pesante (H) | Fornito | |
21.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Carico leggero (S) | Non fornito | |
23.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Carico leggero (S) | Fornito | |
22.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Carico pesante (H) | Non fornito | |
24.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Carico pesante (H) | Fornito | |
22.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Carico leggero (S) | Non fornito | |
24.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | Carico leggero (S) | Fornito |
Loading...
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 100 | Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Piccoli |
Configura
Stock
Proprietà di base
L(mm)
Forza molla
Bullone punta incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali