Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Molla | |
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
SPCPL | EN 1.1191 equiv. | Nichelatura chimica | JIS SWP-A |
Codice componente | - | Molla | ||
Tipo | L | |||
SPCPS | 20 | - | S | |
SPCPL | 50 | - | H |
Codice componente | Molla | Forza di chiusura (N) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | L | S (Carico leggero) | H (Carico pesante) | ||||
Min | Max | Min | Max | ||||
SPCPL | 30 | S (Carico leggero) H (Carico pesante) | 3.0 | 5.1 | 5.0 | 8.5 | |
40 | |||||||
50 | |||||||
60 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
SPCPL30-H |
SPCPL30-H-SB |
SPCPL30-S |
SPCPL30-S-SB |
SPCPL40-H |
SPCPL40-H-SB |
SPCPL40-S |
SPCPL40-S-SB |
SPCPL50-H |
SPCPL50-H-SB |
SPCPL50-S |
SPCPL50-S-SB |
SPCPL60-H |
SPCPL60-H-SB |
SPCPL60-S |
SPCPL60-S-SB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forza di serraggio (Gamma selezionabile) (N) | L (mm) | Forza molla | Bullone punta incluso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | fino a 8.5 | 30 | Carico pesante (H) | Non fornito | |
31.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | fino a 8.5 | 30 | Carico pesante (H) | Fornito | |
29.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | fino a 5.1 | 30 | Carico leggero (S) | Non fornito | |
31.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 30 | Carico leggero (S) | Fornito | |
29.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | fino a 8.5 | 40 | Carico pesante (H) | Non fornito | |
32.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 8.5 | 40 | Carico pesante (H) | Fornito | |
29.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 40 | Carico leggero (S) | Non fornito | |
32.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 40 | Carico leggero (S) | Fornito | |
30.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | fino a 8.5 | 50 | Carico pesante (H) | Non fornito | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 8.5 | 50 | Carico pesante (H) | Fornito | |
30.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 50 | Carico leggero (S) | Non fornito | |
32.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 50 | Carico leggero (S) | Fornito | |
30.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | fino a 8.5 | 60 | Carico pesante (H) | Non fornito | |
33.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 8.5 | 60 | Carico pesante (H) | Fornito | |
30.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 60 | Carico leggero (S) | Non fornito | |
33.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | fino a 5.1 | 60 | Carico leggero (S) | Fornito |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Grande |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N)
L(mm)
Forza molla
Bullone punta incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali