Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MC01-6 MC01-S8 |
Codice componente | MC01-8 | MC01-S8 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. | EN 1.4301 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | - |
Forza di serraggio (N) | 2450 | |
Peso (g) | 210 | |
Angolo di apertura-chiusura braccio | 79° | |
Angolo di apertura-chiusura leva | 86° | |
Accessori | Bullone in acciaio | Bullone in acciaio inox |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC01-8 |
MC01-S8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Accessori punta | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Bullone in acciaio | |
23.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Bullone in acciaio inox |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 2450 | Misura vite morsetto | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale vite morsetto | Acciaio inox | Altezza braccio | Standard | Alt. braccio(mm) | 37.5 |
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Lunghezza braccio(mm) | 43.3 | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280-2999 |
Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Accessori punta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali