Codice articolo del costruttore: MC01-12
Marca: MISUMI
Prezzo: 23.66 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC01-12
Codice componente |
MC01-11 MC01-12 |
Codice componente | MC01-12 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
Forza di serraggio (N) | 2800 |
Peso (g) | 530 |
Angolo di apertura-chiusura braccio | 88° |
Angolo di apertura-chiusura leva | 79° |
Accessori | Bullone in acciaio |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC01-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
23.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Metodo di fissaggio | Base con flangia | Forza di serraggio(N) | 2800 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M8 | Materiale vite morsetto | Acciaio inox | Altezza braccio | Standard |
Alt. braccio(mm) | 63 | Tipo di lunghezza braccio | Standard | Lunghezza braccio(mm) | 95 |
Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 2280-2999 | Accessori punta | Bullone in acciaio | Regolazione posizione bullone punta1 | Regolazione scorrimento |
Si trova sulla pagina di Leva orizzontale, il codice articolo è il seguente: MC01-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC01-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali