Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MC02-1 |
Codice componente | MC02-2 | MC02-S2 |
Materiale corpo | EN 1.0038 equiv. | EN 1.4301 equiv. Materiale albero: EN 1.4005 equiv. Perno: EN 1.4006 equiv. |
Trattamento superficie | * Cromatura trivalente | - |
Corsa (mm) | 40 | |
Forza di serraggio (N) | 1470 | |
Angolo di apertura-chiusura leva | 189° | |
Peso (g) | 280 | |
Accessori | Bullone in acciaio | Bullone in acciaio inox |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC02-2 |
MC02-S2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Materiale vite morsetto | Accessori punta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Acciaio | Bullone in acciaio | |
47.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Acciaio inox | Bullone in acciaio inox |
Loading...
Tipo | Bloccaggio, leva orizzontale | Forza di serraggio(N) | 1470 | Vite morsetto | Stazionario |
---|---|---|---|---|---|
Misura vite morsetto | M8 | Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | 1400-1999 |
Montaggio | Orientamento di attacco libero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale vite morsetto
Accessori punta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali