• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / direzione di montaggio libera, dimensione bullone M10, forza di serraggio 3.138 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / direzione di montaggio libera, dimensione bullone M10, forza di serraggio 3.138 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC02-3

Marca: MISUMI

Prezzo: 31.77

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC02-3

Ad attacco libero:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC02-1
Codice componenteMC02-3
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Corsa (mm)66.7
Forza di serraggio (N)3138
Angolo di apertura-chiusura leva189°
Peso (g)750
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC02-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ad attacco libero:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 3138 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) > 3100 Montaggio Orientamento di attacco libero
Accessori punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / direzione di montaggio libera, dimensione bullone M10, forza di serraggio 3.138 N, il codice articolo è il seguente: MC02-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC02-3.

Prodotti complementari

Supporto tecnico