Leva verticale / Braccio lungo / Base dritta

Leva verticale / Braccio lungo / Base dritta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC04-3LS

Marca: MISUMI

Prezzo: 16.94

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC04-3LS

Leva verticale/Braccio lungo/Base dritta:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC04-3LS
Codice componenteMC04-3LS
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficieCromatura trivalente
Forza di serraggio (N)784
Peso (g)370
Angolo di apertura-chiusura braccio105°
Angolo di apertura-chiusura l5959°
AccessoriBullone con elemento in gomma
Materiale: NBR
Durezza: Shore A70
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC04-3LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 784 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio + Tampone in gomma
Categoria Corpo principale Altezza braccio Standard Alt. braccio(mm) 55.7
Tipo di lunghezza braccio Braccio lungo Lunghezza braccio(mm) 114 Lunghezza impugnatura Standard
Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500-1049

Si trova sulla pagina di Leva verticale / Braccio lungo / Base dritta, il codice articolo è il seguente: MC04-3LS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC04-3LS.

Prodotti complementari

Supporto tecnico