Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, perno di spinta dimensione M10, forza di serraggio 1.960 N

Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, perno di spinta dimensione M10, forza di serraggio 1.960 N

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MC07-6

Marca: MISUMI

Prezzo: 14.32

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MC07-6

Push-Pull:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
MC07-3
Codice componenteMC07-6
Materiale corpoEN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie* Cromatura trivalente
Corsa (mm)30
Forza di serraggio (N)1960
Angolo di apertura-183°
chiusura leva
Peso (g)390
AccessoriBullone in acciaio
Prezzo unitario 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MC07-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bloccaggio, leva orizzontale Forza di serraggio(N) 1960 Materiale corpo EN 1.0038 Equiv.
Vite morsetto Stazionario Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio
Corsa L(mm) 30 Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 1400-1999
Montaggio Base con flangia Accessori punta Bullone in acciaio

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, perno di spinta dimensione M10, forza di serraggio 1.960 N, il codice articolo è il seguente: MC07-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-6.

Prodotti complementari

Supporto tecnico