Codice articolo del costruttore: MC07-16
Marca: MISUMI
Prezzo: 109.83 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MC07-16
Codice componente |
MC07-14 MC08-1 |
Codice componente | MC07-16 |
Materiale | Corpo principale: EN 1.0038 equiv. / Parte di attacco: EN-JS 1040 equiv. |
Trattamento superficie | Corpo principale: * Cromatura trivalente/ Parte di attacco: Rivestimento di conversione chimica |
Corsa (mm) | 76 |
Forza di serraggio (N) | 16000 |
Peso (g) | 4360 |
Angolo di apertura-chiusura leva | 173° |
Accessori | Bullone in acciaio, tubo |
Prezzo unitario |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MC07-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
109.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni |
Loading...
Tipo | Bloccaggio, leva orizzontale | Forza di serraggio(N) | 16000 | Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Vite morsetto | Stazionario | Misura vite morsetto | M18 | Materiale vite morsetto | Acciaio |
Corsa L(mm) | 76 | Lunghezza impugnatura | Standard | Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) | > 3100 |
Montaggio | Base con flangia | Accessori punta | Bullone in acciaio |
Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera / push/pull (laterale, orizzontale) / base flangiata, bullone di compressione M18 - forza di serraggio 16.000 N, il codice articolo è il seguente: MC07-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MC07-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali