Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SGPFRW | EN 1.0038 equiv. |
SUTFRW | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
WEJES25A |
Codice componente | D | (T) | P.C.D. | d | d1 | Diam. bullone applicabile | SGPFRW | SUTFRW | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | ||||||
SGPFRW SUTFRW | 10A | 90 | 12 | 65 | 15 | 17.8 | M12 | ||||
15A | 95 | 12 | 70 | 15 | 22.2 | M12 | |||||
20A | 100 | 14 | 75 | 15 | 27.7 | M12 | |||||
25A | 125 | 14 | 90 | 19 | 34.5 | M16 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGPFRW10A |
SGPFRW15A |
SGPFRW20A |
SGPFRW25A |
SUTFRW10A |
SUTFRW15A |
SUTFRW20A |
SUTFRW25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | N. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Zincatura a caldo | 10A | |
3.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Zincatura a caldo | 15A | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Zincatura a caldo | 20A | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Zincatura a caldo | 25A | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 10A | |
11.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 15A | |
14.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 20A | |
21.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 25A |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura <=> Flangia | Profilo attacco | Flangia |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria / Vapore / Gas / Oli |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
N. nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali