Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Gomito a 90°

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Gomito a 90°
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/Gomito a 90°:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSFLEN CW617N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteRc (PT)L1L2Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSFL6A1/82222  
8A1/42525  
10A3/82929  
15A1/23434  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSFL6A
SJSFL8A
SJSFL10A
SJSFL15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite

5.91 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

7.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

11.89 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

16.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Gomiti
Materiale EN CW617N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico