Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Tappo

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Tappo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/Tappo:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSPGEN CW614N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteR (PT)LBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSPG6A1/81412
8A1/41816
10A3/82119
15A1/22521
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSPG6A
SJSPG8A
SJSPG10A
SJSPG15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8

5.91 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

7.35 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

8.68 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettature per tubi con diam. uguale Profilo attacco Spine
Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) R Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9
Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico