• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Riduttore a presa

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Riduttore a presa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/Riduttore a presa:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSFSDEN CW614N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteRc (PT)LBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSFSD121/81/42617
131/83/82821
231/43/83021
241/41/23626
343/81/23826
363/83/44432
461/23/44632
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSFSD12
SJSFSD13
SJSFSD23
SJSFSD24
SJSFSD34
SJSFSD36
SJSFSD46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite T2 nominale vite

6.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101/81/4

7.89 €

1 Disponibile 5 giorni 101/83/8

7.89 €

1 Disponibile 5 giorni 101/43/8

12.24 €

1 Disponibile 5 giorni 101/41/2

12.23 €

1 Disponibile 5 giorni 103/81/2

20.31 €

1 Disponibile 5 giorni 103/83/4

20.31 €

1 Disponibile 5 giorni 101/23/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Profilo attacco Attacchi
Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) Rc Tipo di filettatura di collegamento (2) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico