Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipi | Materiale |
PVCTT | Raccordi TS | PVC |
PVCHT | Raccordi HI | Resistenza agli impatti in PVC |
Codice componente |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Codice componente | Z1 | Z2 | H | I | Standard | Prezzo unitario | ||
PVCTT | PVCHT | |||||||
Tipo | N. | 1 ~ 50 pz. | 20 ~ 50 pz. | |||||
PVCTT PVCHT | 13 | 10 | 10 | 36 | 36 | JIS K 6743 | ||
16 | 13 | 13 | 43 | 43 | ||||
20 | 15 | 15 | 50 | 50 | ||||
25 | 18 | 18 | 58 | 58 | ||||
30 | 21 | 21 | 65 | 65 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PVCHT13 |
PVCHT16 |
PVCHT20 |
PVCHT25 |
PVCHT30 |
PVCTT13 |
PVCTT16 |
PVCTT20 |
PVCTT25 |
PVCTT30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D.E. tubo D (A1) (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Tipo | Diametro interno del tubo d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 18 | 0.75 | Raccordo HI | 13 | ||
0.85 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 22 | 0.75 | Raccordo HI | 16 | ||
1.21 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 26 | 0.75 | Raccordo HI | 20 | ||
1.83 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 32 | 0.75 | Raccordo HI | 25 | ||
2.69 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 38 | 0.75 | Raccordo HI | 30 | ||
0.35 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 18 | 1 | Raccordi TS | 13 | ||
0.55 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 22 | 1 | Raccordi TS | 16 | ||
0.92 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 26 | 1 | Raccordi TS | 20 | ||
1.21 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 32 | 1 | Raccordi TS | 25 | ||
1.83 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 38 | 1 | Raccordi TS | 30 |
Loading...
Tipo | Attacco | Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. uguale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Tubo in PVC | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 |
Profilo | Raccordi a T |
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. tubo D (A1)(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Diametro interno del tubo d.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali