Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipi | Materiale |
PVCTE | Raccordi TS | PVC |
PVCHE | Raccordi HI | Resistenza agli impatti in PVC |
Codice componente |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Codice componente | Z | H | Standard | Prezzo unitario | ||
PVCTE | PVCHE | |||||
Tipo | N. | 1 ~ 50 pz. | 20 ~ 50 pz. | |||
PVCTE PVCHE | 13 | 10 | 36 | JIS K 6743 | ||
16 | 13 | 43 | ||||
20 | 15 | 50 | ||||
25 | 18 | 58 | ||||
30 | 21 | 65 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PVCHE13 |
PVCHE16 |
PVCHE20 |
PVCHE25 |
PVCHE30 |
PVCTE13 |
PVCTE16 |
PVCTE20 |
PVCTE25 |
PVCTE30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D.E. tubo D (A1) (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Tipo | Diametro interno del tubo d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 18 | 0.75 | Raccordo HI | 13 | ||
0.49 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 22 | 0.75 | Raccordo HI | 16 | ||
0.67 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 26 | 0.75 | Raccordo HI | 20 | ||
1.03 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 32 | 0.75 | Raccordo HI | 25 | ||
1.34 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 38 | 0.75 | Raccordo HI | 30 | ||
0.30 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 18 | 1 | Raccordi TS | 13 | ||
0.34 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 22 | 1 | Raccordi TS | 16 | ||
0.54 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 26 | 1 | Raccordi TS | 20 | ||
1.21 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 32 | 1 | Raccordi TS | 25 | ||
2.82 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 38 | 1 | Raccordi TS | 30 |
Loading...
Tipo | Attacco | Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. uguale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Tubo in PVC | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 |
Profilo | Gomito a 90° |
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. tubo D (A1)(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Diametro interno del tubo d.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali