Raccordi per tubazioni con saldatura di testa / A T

Raccordi per tubazioni con saldatura di testa / A T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo raccordo saldato è unito mediante saldatura e può cambiare la direzione e la portata tra i tubi. Sono disponibili varie dimensioni di prodotti per la piegatura, la ramificazione e la trafilatura. Sono disponibili -3 tipi di materiali: "tubo nero", "tubo bianco (tubo rivestito)" e "acciaio inox". - Il tubo nero non è rivestito e appare nero. Viene utilizzato per i tubi del vapore e della condensa. -La superficie smussata dei tubi bianchi non è rivestita. -L'acciaio inossidabile è resistente agli acidi e alla ruggine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubazioni con saldatura di testa/A T:Immagine relativa
Tipo Materiale
WEJTSEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
WEJES25A
Codice componente(D)ATPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN. 1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
WEJTS15A21.725.42.1
20A27.228.62.1
25A3438.12.8
32A42.747.62.8
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WEJTS15A
WEJTS20A
WEJTS25A
WEJTS32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale

19.33 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2B(15A)

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 103/4B(20A)

20.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101B(25A)

21.39 €

1 Disponibile 5 giorni 101 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo collegamento Raccordi a T Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito Tipo collegamento Filettature per tubi con diam. uguale

Prodotti complementari

Supporto tecnico