Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto per partizione

Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto per partizione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto per partizione:Immagine relativa
La filettatura maschio alla partizione ha una struttura speciale con dimensioni non divulgate.
  Materiale: EN 1.4401 equiv.
Include puntalini (qui -> SKFPK

Specifiche

Codice componente-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Codice componenteLBCFEhH ℓ Diam. foro di montaggioSpessore piastra max per montaggioPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKUWE459.62817.815.33.517144511.513
659.82817.915.4517144511.513
862.62918.816.861715.874713.213.5
1064.63019.817.8822194916.214.5
1273.63222.822.81026235219.516

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKUWE4
SKUWE6
SKUWE8
SKUWE10
SKUWE12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)

31.06 €

1 5 giorni 104

25.93 €

1 5 giorni 106

28.73 €

1 5 giorni 108

37.04 €

1 5 giorni 1010

50.99 €

1 5 giorni 1012

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto per partizione:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4401 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Tipo di attacco - Tube diametro uguale Giunto per passaparete Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Prodotti complementari

Supporto tecnico