• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Flessibili in resina per impieghi generici / Alta pressione

Flessibili in resina per impieghi generici / Alta pressione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Tubo flessibile in resina con resistenza ad alta pressione. -È disponibile il servizio di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Flessibili in resina per impieghi generici/Alta pressione:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile
HOTRSL19
-
45.9
Codice componenteLunghezza flessibileD.I. (mm)D.E. (mm)Gamma temp. esercizio (°C)Pressione d'esercizio (MPa)Raggio di curvatura min (mm)Massa kg/mLunghezza fissaLunghezza configurabile
TipoD.I. nominale flessibileFissa (m)Configurabile (Incrementi di 0.1mm)Prezzo unitarioPrezzo unitario
1~2 bobinePrezzo unitario flessibile/m
HOTSG
(Lunghezza fissa)

HOTSGL
(Lunghezza configurabile)
9500.5~49.9915-5~600~1.5450.15
100
12501218550.19
100
15501522800.27
100
195019260~1.0950.32
255025331400.5
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOTSG9-50
HOTSG9-100
HOTSG12-50
HOTSG12-100
HOTSG15-50
HOTSG15-100
HOTSG19-50
HOTSG25-50
HOTSGL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTSGL25-[0.5-49.9/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. nominale D.E.
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Pressione d'esercizio
(MPa)
Lunghezza flessibile
(m)

216.55 €

1 5 giorni 10915450~1.550

433.09 €

1 5 giorni 10915450~1.5100

260.07 €

1 5 giorni 101218550~1.550

520.02 €

1 5 giorni 101218550~1.5100

346.16 €

1 5 giorni 101522800~1.550

724.90 €

1 7 giorni 101522800~1.5100

443.72 €

1 5 giorni 101926950~1.050

605.92 €

1 7 giorni 1025331400~1.050

-

1 7 giorni 10915450~1.50.5 ~ 49.9

-

1 7 giorni 101218550~1.50.5 ~ 49.9

-

1 7 giorni 101522800~1.50.5 ~ 49.9

-

1 7 giorni 101926950~1.00.5 ~ 49.9

-

1 7 giorni 1025331400~1.00.5 ~ 49.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Aria Proprietà Alta pressione Materiale tubo flessibile PVC
Raccordi in metallo per montaggio Solo flessibile Colore Grigio chiaro Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico