• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole di sezionamento

Valvole di sezionamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una valvola passante diritta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di sezionamento:Immagine relativa
Tipo MaterialePressione di esercizio max
GBUCLCorpo principale: EN 1.4308 equiv. , Guarnizione: 8A ~ 15A PTFE
20A ~ 25A Treccia in grafite espansa + PTFE
Acqua, olio, aria: 1.0MPa

Specifiche

Codice componente
GBUCL10A
Codice componenteRc (PT)SL(H)WGBUCL
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~10
GBUCL8A1/418446855
10A3/822486855
15A1/226526855
20A3/434609360
25A1417210070
 ■ Caratteristiche
•Valvole di flusso a S con paratia all'interno del corpo, posizionamento al centro dell'ingresso e dell'uscita in linea retta.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GBUCL8A
GBUCL10A
GBUCL15A
GBUCL20A
GBUCL25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diam. maniglia
(Ø)
N.

64.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1/41/44468558A

66.39 €

1 Disponibile 6 giorni 3/83/848685510A

67.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1/21/252685515A

84.48 €

1 Disponibile 6 giorni 3/43/460936020A

116.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11721007025A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT) Con valvole di sezionamento Standard
Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico