• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi sanitari / Saldati / Collo basso

Tubi sanitari / Saldati / Collo basso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Tubi sanitari / Saldati / Collo basso
  • Tubi sanitari / Saldati / Collo basso
  • Tubi sanitari / Saldati / Collo basso
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi sanitari/Saldati/collo basso:Immagine relativa
TipoMaterialeStandard
L fissaL configurabileMultipli
SNPWSNPWLSNPWMEN 1.4301 Equiv.(N.1S~3S) JIS G3447

Specifiche

Cod. comp.-L  
SNPE2S
SNPW1.5S
SNPWL2S
-

-
500

365
  
 
Cod. comp.-Numero di circuiti-P
SNPWM2S-2-P150
■ Specifiche comuni (Porzione del cordone di saldatura interno esclusa)
 Finitura superficie
Superficie interna#320~400 (Ra≤1.0µm)
Superficie esterna#320~400 (Ra≤2.5µm)
Cod. comp.LDdL1tESNPWPrezzo unitario/mm SNPWL
TipoN.FissaConfigurabile Incrementi di 1mmPrezzo unitarioPrezzo unitarioPrezzo tubo L
/100mm
SNPW
SNPWL
1S6870~100025.42314.51.234   
1.5S98100~100038.135.72149   
2S122130~100050.847.8291.561   
2.5S168170~100063.559.535284   
3S178180~100076.372.342.589   
Prezzo = Prezzo unitario + Prezzo tubo L. Per il prezzo del tubo L, viene aggiunto un addebito ogni 100mm della dimensione L. Per il prezzo del tubo L, viene aggiunto un addebito ogni 100mm della dimensione L.
Cod. comp.Numero di circuitiP
Incrementi di 1mm
DdL1tEPrezzo unitario/mm SNPWM
TipoN.Prezzo unitarioPrezzo tubo L
/100mm
Per Numero di circuiti 2Per Numero di circuiti 3Per Numero di circuiti 4
SNPWM1S2
3
4
68~30025.42314.51.234    
1.5S98~30038.135.72149    
2S122~30050.847.8291.561    
2.5S168~30063.559.535284    
3S178~30076.372.340.589    
Specificare P entro la gamma L=(Numero di circuiti-1)xP+2E≤1000.
Prezzo = Prezzo unitario + Prezzo tubo L. Per il prezzo del tubo L, viene aggiunto un addebito ogni 100mm della dimensione L. Per il prezzo del tubo L, viene aggiunto un addebito ogni 100mm della dimensione L.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNPW1S
SNPW1.5S
SNPW2S
SNPW2.5S
SNPW3S
SNPWL1S-[70-1000/1]
SNPWL1.5S-[100-1000/1]
SNPWL2S-[130-1000/1]
SNPWL2.5S-[170-1000/1]
SNPWL3S-[180-1000/1]
SNPWM1S-2-P[68-300/1]
SNPWM1S-3-P[68-300/1]
SNPWM1S-4-P[68-300/1]
SNPWM1.5S-2-P[98-300/1]
SNPWM1.5S-3-P[98-300/1]
SNPWM1.5S-4-P[98-300/1]
SNPWM2S-2-P[122-300/1]
SNPWM2S-3-P300
SNPWM2S-4-P[122-300/1]
SNPWM2.5S-2-[168-300/1]
SNPWM2.5S-3-[168-300/1]
SNPWM2.5S-4-[168-300/1]
SNPWM3S-2-[178-300/1]
SNPWM3S-3-[178-300/1]
SNPWM3S-4-[178-300/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D
(Ø)
D.E. nominale D
(Ø)
D.I.
(Ø)
Lungh. L
(mm)
Dimensione L Numero di circuiti per manicotto corto per saldatura Dimensione P
(mm)
P
(mm)

40.36 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0S–2.0S1.0S2368Tipo fisso---

45.24 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.798Tipo fisso---

55.03 €

1 Disponibile 7 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.8122Tipo fisso---

73.36 €

1 Disponibile 7 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.5168Tipo fisso---

86.81 €

1 Disponibile 7 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.3178Tipo fisso---

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.0S2370 ~ 1000Configurabili---

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.7100 ~ 1000Configurabili---

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.8130 ~ 1000Configurabili---

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.5170 ~ 1000Configurabili---

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.3180 ~ 1000Configurabili---

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.0S23--2-68 ~ 300

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.0S23--3-68 ~ 300

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.0S23--4-68 ~ 300

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.7--2-98 ~ 300

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.7--3-98 ~ 300

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.7--4-98 ~ 300

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.8--2-122 ~ 300

152.22 €

1 12 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.8--3300-

-

1 12 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.8--4-122 ~ 300

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.5168 ~ 300-2--

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.5168 ~ 300-3--

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.5168 ~ 300-4--

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.3178 ~ 300-2--

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.3178 ~ 300-3--

-

1 12 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.3178 ~ 300-4--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto, senza raccordi Materiale EN 1.4301 Equiv. Finitura superficie Smerigliatura superficie interna ed esterna

Supporto tecnico