Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Standard |
SNLEP | EN 1.4301 Equiv. | Tubo: (N.1S ~ 3S) JIS G3447 Raccordo: IDF |
Cod. comp. | - | L |
SNLFP2S SNLFF1S | - - | 200 350 |
Cod. comp. | L Incrementi di 1mm | D | d | A | H1 | H2 | Prezzo unitario | ||||
Min L ~ 200 | L 201 ~ 300 | L 301 ~ 400 | L 401 ~ 500 | ||||||||
Tipo | N. | ||||||||||
SNLEP | 1S | 90~500 | 25.4 | 23 | 50.5 | 34 | 55 | ||||
1.5S | 100~500 | 38.1 | 35.7 | 50.5 | 49 | 70 | |||||
2S | 110~500 | 50.8 | 47.8 | 64 | 61 | 82 | |||||
2.5S | 140~500 | 63.5 | 59.5 | 77.5 | 84 | 105 | |||||
3S | 140~500 | 76.3 | 72.3 | 91 | 89 | 110 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNLEP1S-[90-500/1] |
SNLEP1.5S-[100-500/1] |
SNLEP2S-[110-500/1] |
SNLEP2.5S-[140-500/1] |
SNLEP3S-[140-500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D (Ø) | D.E. nominale D (Ø) | D.I. (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1.0S | 23 | 90 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1.5S | 35.7 | 100 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 2.0S | 47.8 | 110 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | 2.5S | 59.5 | 140 ~ 500 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | 3.0S | 72.3 | 140 ~ 500 |
Loading...
Tipo | Giunto dritto con raccordo su un lato | Con raccordo a L | Gomiti | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Smerigliatura superficie interna ed esterna |
Configura
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D(Ø)
D.E. nominale D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali