Attacchi con bracci di bloccaggio / Adattatore filettatura femmina

Attacchi con bracci di bloccaggio / Adattatore filettatura femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Adattatore con filettatura femmina - Attacco di bloccaggio del braccio. -Forma rettilinea.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi con bracci di bloccaggio/Adattatore filettatura femmina:Immagine relativa
Tipo Materiale
SNAFAEN 1.4408 equiv.

Specifiche

Codice componente
TCSM25
SNAMA20A
Codice componenteRc (PT)DdHhBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20 ~ 30 pz.
SNAFA15A1/23220392633  
20A3/43220392633  
25A13724493441  
40A11/25336554057  
50A26346634769  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNAFA15A
SNAFA20A
SNAFA25A
SNAFA40A
SNAFA50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di filettatura di collegamento Misura filettatura di collegamento Diam. nominale
(Ø)

20.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Rc] RC (PT)1/215A

20.66 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Rc] RC (PT)3/420A

24.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Rc] Rc(RT)125A

31.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Rc] Rc(RT)1 1/240A

36.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Rc] Rc(RT)250A

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Gli attacchi con bracci di bloccaggio sono costruiti in conformità agli standard US MIL A-A-59326-1998 (ex MIL-C-27487-1992),
quindi sono compatibili con prodotti di misura analoga e basati sugli stessi standard costruiti da altri produttori.

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo EN 1.4408 Equiv.
Profilo Dritto Tipo di collegamento Adattatore maschiato

Prodotti complementari

Supporto tecnico