Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Finitura superficie | Accessori | Pressione d'esercizio consigliata |
SNSHB | EN 1.4404 Equiv. | Superf. esterna: Lucidatura N. 320 | Perno di trazione | 0.2MPa |
Cod. comp. | - | Gamma pressione |
SNPRG2S SNSHB1S | - | 1.0 |
Cod. comp. | D1 | d1 | D2 | L | H | Diam. foro | Numero di fori | Flusso max a 0.2MPa | Diam. contenitore applicabile per pulizia | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Q.tà 1 | 2~3 | |||||||||
SNSHB | 15A | 27.2 | 22.2 | 40 | 51 | 66 | 1.2 | 22 | 56ℓ/min | Ø700 | ||
1S | 34 | 26 | 60 | 71 | 86 | 1.5 | 50 | 102ℓ/min | Ø1300 | |||
1.5S | 48.6 | 38.6 | 100 | 113 | 128 | 2 | 60 | 139ℓ/min | Ø1800 | |||
Per il diametro contenitore applicabile per la pulizia a 0.2MPa: Diametro contenitore xπx25ℓ/min Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNSHB1S |
SNSHB1.5S |
SNSHB15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. sezione di attacco (Ø) | Misura nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 26 | 1S | |
256.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 38.6 | 1.5S | |
183.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22.2 | 15A |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.I. sezione di attacco(Ø)
Misura nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali