Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
FRNRE | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | L |
FRNRF25 | - | 300 |
Cod. comp. | L Incrementi di 10mm | A | C | D | (L1) | Prezzo unitario 1 ~ 4 pz. | ||
Tipo | N. | Prezzo unitario | Prezzo tubo L /100mm | |||||
FRNRE | 16 | 100~1000 | 30 | 17.5 | 21.7 | 58.1 | ||
25 | 40 | 23 | 27.2 | 58.1 | ||||
40 | 55 | 37.1 | 42.7 | 67.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNRE16-[100-1000/10] |
FRNRE25-[100-1000/10] |
FRNRE40-[100-1000/10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 27.2 | 23 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Type | Attacco | Fitting Type | Con flangia NW x Gomito sui due lati | Material | EN 1.4301 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali