Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
FRNRFR | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | L |
FRNRF25 | - | 300 |
Cod. comp. | A | C | D | D1 | (T) | P.C.D. | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | ||||||
FRNRFR | 10 | 30 | 10 | 13.8 | 70 | 8 | 50 | |
16 | 30 | 17.5 | 21.7 | 70 | 8 | 50 | ||
25 | 40 | 23 | 27.2 | 80 | 8 | 60 | ||
40 | 55 | 37.1 | 42.7 | 105 | 10 | 85 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FRNRFR10 |
FRNRFR16 |
FRNRFR25 |
FRNRFR40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Flange Size (Nominal) | Pipe O.D. | Inner Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 13.8 | 10 | ||
134.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
171.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 25 | 27.2 | 23 | ||
232.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 |
Loading...
Type | Adattatore | Material | EN 1.4301 Equiv. | Adaptor Type | Con flangia NW x Con flangia JIS-VF |
---|
Configura
Proprietà di base
Flange Size (Nominal)
Pipe O.D.
Inner Diameter
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali