Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Cod. comp. | L1 | L2 | L3 | B | C | G | F | P | Sedi chiave H | Misura fil. M | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||||||
USTE | 4 | 18.6 | 11.8 | 17.8 | 14.5 | 9 | 2.5 | 18.3 | 9.3 | 8 | M5x0.8 | 7.4 | ||
6 | 22 | 14.5 | 26.5 | 15.5 | 11.2 | 2.5 | 22.6 | 13 | 13 | R1/8 | 18.5 | |||
8 | 28.1 | 18 | 34 | 17.8 | 13.6 | 3 | 27.8 | 17 | 17 | R1/4 | 35 | |||
10 | 27.5 | 18 | 34 | 19.4 | 16.3 | 3 | 33.3 | 17 | 17 | R1/4 | 57.5 | |||
12 | 34.9 | 22 | 44.8 | 22.4 | 19.7 | 5 | 39.7 | 20 | 24 | R1/2 | 98 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
USTE4 |
USTE6 |
USTE8 |
USTE10 |
USTE12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
3.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | |
5.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
6.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
8.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Montaggio a vite, diramazione | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali