• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi in miniatura / Nipplo per flessibile【1-50 Pezzi per confezione】

Attacchi in miniatura / Nipplo per flessibile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubo miniaturizzato. -Il mezzo utilizzato è l'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi in miniatura/Nipplo per flessibile:Immagine relativa
Materiale: Ottone
Trattamento superficie: Nichelatura chimica
Accessori: Guarnizione: EN 1.4301 Equiv., NBR (solo M5)

Specifiche

Cod. comp.
SRTN4N
BOX-SRTN4N
Cod. comp.D.I. tubo ØDD.E. tubo (mm) DMABCL1L2L3PApertura
H
Massa (g)Area effettiva sezione (mm2)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 49 pz.(50 pz.)/conf.
SRTN
BOX-SRTN
4N2.54M5x0.8314.5511.58.576.572.52  
6N463155.51297.5883.43.8
4N-12.54R1/8820.5516.58.576.5107.92  
6N-1468215.51797.58108.93.8
Quando si seleziona SRT□□N-1, alla porzione filettata viene applicato un adesivo.
Per la combinazione con un tubo, selezionare il numero corrispondente al diametro esterno del tubo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BOX-SRTN4N
BOX-SRTN4N-1
BOX-SRTN6N
BOX-SRTN6N-1
SRTN4N
SRTN4N-1
SRTN6N
SRTN6N-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A vite Misura nominale vite D.E. tubo applicabile
(Ø)
Tipo di vendita

32.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni M54Vendita in confezione

45.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni R1/84Vendita in confezione

32.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni M56Vendita in confezione

45.73 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni R1/86Vendita in confezione

1.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M54Elemento singolo

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni R1/84Elemento singolo

0.85 €

1 Disponibile 5 giorni M56Elemento singolo

3.67 €

1 Disponibile 5 giorni R1/86Elemento singolo

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
(SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN
 MTEN, MBSGN, MUTEN)
Fluido applicabileAria
Pressione d'esercizio max1MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
Gamma temp. d'esercizio0~50°C

Informazioni di base

Tipo di collegamento Raccordo filettatura <=> tubo Raccordo filettatura-tubo Nippli per flessibili Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica

Prodotti complementari

Supporto tecnico