Codice articolo del costruttore: MCPRF20
Marca: MISUMI
Prezzo: 8.80 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MCPRF20
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
MCPRF | Acciaio | Nichelatura |
Cod. comp. |
MCPC8 |
Cod. comp. | Diam. fil. F | L | H | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | ||||
MCPRF | 20 | G 1/4 | 51.3 | 33.3 | 57 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MCPRF20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
8.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Tipo | Spine |
Fluido applicabile | Aria/Acqua (Acciaio inox) |
Gamma temp. d'esercizio | -20~80°C |
Pressione d'esercizio max | 1.5MPa |
Resistenza alla pressione | 2.0MPa |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica |
Struttura della valvola | Passaggio singolo aperto/chiuso |
Tipo | Rotanti | Tipo giunto | Con foro maschiato | Maschio/Femmina | Spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.5 | Diam. filettatura | G1/4 |
Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Rotanti / A spina / Maschiati, il codice articolo è il seguente: MCPRF20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MCPRF20.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali