Raccordi dell'aria / Leggeri / A spina / Maschiati

Raccordi dell'aria / Leggeri / A spina / Maschiati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Accoppiamento di tipo miniaturizzato. [Materiale] Acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KSCPF20

Raccordi dell'aria/Leggeri/a spina/maschiati:Immagine relativa
Materiale: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.
KSCPM10
Cod. comp.Diam. fil. F(L)CDSedi chiave
H
dMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~50
KSCPF20G 1/4281518.517617.7

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KSCPF20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabilePressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~80°CAria1.0(10)1.5(15)

Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con foro maschiato Maschio/Femmina Spina
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0 Diam. filettatura G1/4

Si trova sulla pagina di Raccordi dell'aria / Leggeri / A spina / Maschiati, il codice articolo è il seguente: KSCPF20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KSCPF20.

Prodotti complementari

Supporto tecnico