Raccordi dell'aria / Leggeri / A spina / Montaggio flessibili in uretano

Raccordi dell'aria / Leggeri / A spina / Montaggio flessibili in uretano

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Un giunto d'aria, tipo leggero, presa per il montaggio di tubi in uretano. [Fluido usato]Aria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Leggeri/a spina/montaggio flessibili in uretano:Immagine relativa
Materiale: Ottone (Nichelatura)

Specifiche

Cod. comp.
KSCPM10
Cod. comp.(L)CAdSedi chiave
H
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~50
KSCPN838.515173.81727.6
105.3

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KSCPN8
KSCPN10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)

3.17 €

1 Disponibile 5 giorni 103.8

3.17 €

1 Disponibile 5 giorni 105.3

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabilePressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~80°CAria1.0(10)1.5(15)

Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio flessibili in uretano Maschio/Femmina Spina
Materiale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico