Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza (JIS Hs) | Colore | Gamma temp. operative | Simbolo JIS | Applicazioni |
NVA | Gomma nitrilica | 70±5 | Nero | -30~100°C | Classe 1 A | Resistente agli oli minerali |
NVF | Gomma fluorurata | 70±5 | Nero | -15~200°C | Classe 4 D | Termoresistente |
NASA | Gomma nitrilica | 70±5 | Nero | -30~100°C | - | Resistente agli oli minerali |
NASF | Gomma fluorurata | 70±5 | Nero | -15~200°C | - | Termoresistente |
Cod. comp. |
NASA001 |
Cod. comp. | Numero nominale JIS | W | D.I. | NVA | NVF | |||||
Tipo | N. | do | Tolleranza NVA | Tolleranza NVF | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1~49 | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | |||||||
NVA (Gomma nitrilica, Nero) NVF (Gomma fluorurata, Nero) | 15 | V15 | 4.0±0.1 | 14.5 | ±0.20 | ±0.24 | ||||
24 | V24 | 23.5 | ±0.24 | ±0.29 | ||||||
34 | V34 | 33.5 | ±0.33 | ±0.40 | ||||||
40 | V40 | 39.5 | ±0.37 | ±0.45 | ||||||
55 | V55 | 54.5 | ±0.49 | ±0.59 | ||||||
70 | V70 | 69.0 | ±0.61 | ±0.74 | ||||||
85 | V85 | 84.0 | ±0.72 | ±0.87 | ||||||
100 | V100 | 99.0 | ±0.83 | ±1.00 | ||||||
120 | V120 | 119.0 | ±0.97 | ±1.17 | ||||||
150 | V150 | 148.5 | ±1.18 | ±1.42 | ||||||
175 | V175 | 173.0 | ±1.36 | ±1.63 |
Cod. comp. | W | D.I. | NASA | NASF | ||||
Tipo | N. | do | Tolleranza | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
1 ~ 49 pz. | 50~100 | 1 ~ 49 pz. | 50~100 | |||||
NASA (Gomma nitrilica, Nero) NASF (Gomma fluorurata, Nero) | 001 | 1.02±0.07 | 0.74 | ±0.10 | ||||
002 | 1.27±0.07 | 1.07 | ||||||
003 | 1.52±0.07 | 1.42 | ||||||
004 | 1.78±0.07 | 1.78 | ±0.12 | |||||
005 | 2.57 | |||||||
006 | 2.90 | |||||||
007 | 3.68 | |||||||
008 | 4.47 | |||||||
009 | 5.28 | |||||||
010 | 6.07 | |||||||
011 | 7.65 | |||||||
012 | 9.25 | |||||||
013 | 10.82 | |||||||
014 | 12.42 | |||||||
015 | 14.00 | |||||||
016 | 15.60 | |||||||
017 | 17.17 | |||||||
018 | 18.77 | |||||||
019 | 20.35 | ±0.15 | ||||||
020 | 21.95 | |||||||
021 | 23.52 | |||||||
022 | 25.12 | |||||||
023 | 26.70 | |||||||
024 | 28.30 | |||||||
025 | 29.87 | |||||||
026 | 31.47 | |||||||
027 | 33.05 | |||||||
028 | 34.65 | |||||||
029 | 37.82 | ±0.25 | ||||||
030 | 41.00 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Diam. interno do (o d) (Ø) | Diam. filo W (mm) | Materiale | Applicazione | Codice materiale, JIS | Numero nominale JIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 0.74 | 1.02 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 1.07 | 1.27 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 1.42 | 1.52 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 1.78 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 2.57 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 2.9 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 3.68 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 4.47 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 5.28 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 6.07 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
2.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 7.65 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 9.25 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 10.82 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
2.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 12.42 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | |
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 14 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 15.6 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 17.17 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 18.77 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 20.35 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 21.95 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 23.52 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 25.12 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Serie AS | 26.7 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 28.3 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 29.87 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 31.47 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 33.05 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 34.65 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 37.82 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 41 | 1.78 | Gomma nitrilica | Resistente agli oli minerali | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 0.74 | 1.02 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 1.07 | 1.27 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 1.42 | 1.52 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 1.78 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 2.57 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 2.9 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 3.68 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 4.47 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 5.28 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 6.07 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 7.65 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
0.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 9.25 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 10.82 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 12.42 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 14 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 15.6 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 17.17 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 18.77 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 20.35 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 21.95 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 23.52 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 25.12 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 26.7 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 28.3 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 29.87 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 31.47 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 33.05 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 34.65 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 37.82 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - | ||
1.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | Serie AS | 41 | 1.78 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorata | Termoresistenza | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. interno do (o d)(Ø)
Diam. filo W(mm)
Materiale
Applicazione
Numero nominale JIS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali