Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVCKN | Ventose | VPCT | Morbido | Gomma nitrilica |
MVCKE | VPCE | Gomma siliconica conduttiva | ||
MVDKN | VPDT | Soffietti morbidi | Gomma nitrilica |
Cod. comp. |
MVCKN4 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo K | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | 1 ~ 30 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVCKN | MVCKE | ||||||
MVCK (Morbidi) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 40.4 | 18.3 | 9.5 | ||
6 | 6 | 6 | 12.2 | 40.4 | 18.3 | 16 | ||||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 40.4 | 18.3 | 16 | ||||
10 | 6 | 10 | 14 | 42.2 | 20.1 | 24.5 | ||||
15 | 6 | 15 | 14 | 42.2 | 20.1 | 24.5 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo K | Prezzo unitario | ||||
B | L2 | Massa g | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | ||||||
MVDK (Con soffietti morbidi) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 43.2 | 21.1 | 16 | |
8 | 6 | 8 | 15 | 43.2 | 21.1 | 16 | |||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 43.7 | 21.6 | 24.5 | |||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 45.7 | 23.6 | 25 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVCKE4 |
MVCKE6 |
MVCKE8 |
MVCKE10 |
MVCKE15 |
MVCKN4 |
MVCKN6 |
MVCKN8 |
MVCKN10 |
MVCKN15 |
MVDKN6 |
MVDKN8 |
MVDKN10 |
MVDKN15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 4 | ||
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 6 | ||
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 8 | ||
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
17.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 15 | ||
15.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | ||
15.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
15.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
15.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
15.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 | ||
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
16.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
17.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Materiale | Gruppo gomma |
---|---|---|---|---|---|
Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali