Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVCLN | Ventose | VPCT | Morbido | Gomma nitrilica |
MVCLE | VPCE | Gomma siliconica conduttiva | ||
MVDLN | VPDT | Soffietti morbidi | Gomma nitrilica |
Cod. comp. |
MVCKN4 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo L | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 30 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVCLN | MVCLE | |||||||
MVCL (Morbidi) | N E | 4 | 6 | 4 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 17 | 4.0~7.1 | ||
6 | 6 | 6 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 19 | |||||
8 | 6 | 8 | 12.2 | 64.4 | 41.3 | 19 | |||||
10 | 6 | 10 | 14 | 66.2 | 43.1 | 51 | |||||
15 | 6 | 15 | 14 | 66.2 | 43.1 | 51 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo L | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 30 pz. | |||||||
MVDL (Con soffietti morbidi) | N | 6 | 6 | 6 | 15 | 67.2 | 44.1 | 19 | 4.0~7.1 | |
8 | 6 | 8 | 15 | 67.2 | 44.1 | 19 | ||||
10 | 6 | 10 | 15.5 | 67.7 | 44.6 | 51 | ||||
15 | 6 | 15 | 17.5 | 69.7 | 46.6 | 51.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVCLE4 |
MVCLE6 |
MVCLE8 |
MVCLE10 |
MVCLE15 |
MVCLN4 |
MVCLN6 |
MVCLN8 |
MVCLN10 |
MVCLN15 |
MVDLN6 |
MVDLN8 |
MVDLN10 |
MVDLN15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 4 | ||
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 6 | ||
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 8 | ||
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
28.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 15 | ||
26.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | ||
26.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
26.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
26.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
27.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | Morbide | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 | ||
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
28.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
28.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti morbidi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Materiale | Gruppo gomma |
---|---|---|---|---|---|
Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali